开发板与设计

开发板与设计

如何开始下一个设计的开发

立即开始原型设计。浏览我们广泛的评估和开发板库,以及各种尺寸的参考设计。

分产品浏览硬件

根据关注内容,浏览开发板、设计及其他所需硬件工具。

最新板和设计

RD33774CNC3EVB是一款搭载MC33774的参考CMU,适用于产品开发。

搭载S32K358的RD-K358BMU是用于开发的参考BMU。

FRDM-MCXA153是一款紧凑且可扩展的开发板,可让您使用MCUXpresso Developer Experience(MCUXpresso开发人员体验)快速搭建MCX A14和A15 MCU的原型设计。

开发评估系列

模拟工具箱

一组支持模拟混合信号和电源解决方案的评估板和参考设计

汽车开发平台

这是一款适合快速启动原型设计的优秀选择,可以支持多种汽车用超可靠微控制器和处理器。

汽车电机控制开发解决方案

用于电机控制应用的快速原型设计和评估。

通用开发板和评估套件

用于应用原型设计的小规格、低功耗、高性价比评估平台。

i.MX评估板和开发板

i.MX应用处理器,用于实时、低功耗和安全关键型的解决方案。

射频电路集

全面的库包含400多种射频功率放大器设计,可帮助快速启动射频功率开发。

传感器评估板

广泛的传感器评估板,包括支持物联网传感器的演示套件、Shield开发板和分线板。

StarterTRAK开发板

面向车身、信息安全、动力系统和底盘的汽车电子功能组合。

快速参考

适配器、电缆、插座 物理接头,支持设备间集成、连接、测试(测试插座)。
嵌入式板解决方案 软硬件组合;SOM,COM,SBC,多种封装
模拟器、调试器、编程器 面向内电路编程、调试、测试设备的物理工具。
评估板和开发板 带可编程组件的印刷电路板,为产品应用评估或开发提供工作电回路。
参考设计 特定应用设计(通常为PCB,全尺寸),图表、BOM、设计文档经优化,可针对性用于专用用例。