适用于摩托车仪表板应用的S12 MagniV

TRK-S12ZVHY64

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

S12 MagniV混合信号MCU

特征

微控制器

  • S12ZVFP64 S12 MagniV® MCU in a 144LQFP package

数据连接

  • 连接片上LIN物理层收发器的LIN接头
  • CAN物理收发器和接头(未组装)
  • SCI串行通信接口(未组装,可通过OSDM访问)
  • 通用IO接头提供闲置引脚

调试

  • 使用MPC9S08JM MCU,通过开源OSBDM电路进行板载BDM连接

音频

  • Low-power piezoelectric speaker

显示器

  • 定制160段LCD

组件

  • CAN物理收发器和接头(未组装)
  • 4 user LEDs, 4 user buttons, and 1 potentiometer

购买选项

  • TRK-S12ZVHY64

  • Customer Evaluation Board for the Lumen2W Device.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件