面向MagniV S12ZVL MCU的StarterTRAK开发板,适用于LIN应用

TRK-S12ZVL

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

S12 MagniV混合信号MCU

特征

微控制器

  • MC9S12ZVL32 in 48 pins LQFP
  • S912ZVLS32F0LF
  • MPC9S08JM

数据连接

  • USB转串行接口
  • BDM接头
  • SPI/IIC接头
  • LIN物理层I/O接头
  • 电源LED指示灯
  • RGB LED
  • 2048Hz蜂鸣器
  • ADC电位计
  • Matix面板开关
  • TWRPI接口

购买选项

  • TRK-S12ZVL

  • TWR-S12ZVL32 board for RGB LED Lighting.

  • CNY1,759.71
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

  • BSP及设备驱动

    LIN2.x and SAE J2602 Stack

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?