S12ZVL128 MCU评估开发板

DEVKIT-ZVL128

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

特征

微控制器

  • MC9S12ZVLA128 MCU

数据连接

  • USB转串行接口
  • LIN物理层I/O接头
  • CAN接口[MSCAN]
  • ADC电位计
  • RGB LED
  • 电源LED指示灯
  • 注:调试和CAN/LIN通信需要12V (1 Amp)电源,但本套件不含此类电源。

购买选项

  • DEVKIT-ZVL128

  • DEVKIT board for S12ZVL128.

  • CNY1,070.19
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 10 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。