借助恩智浦丰富而广泛的硬件开发工具,您可以迅速开始设计,并加快产品的上市速度。
借助恩智浦丰富而广泛的硬件开发工具,您可以迅速开始设计,并加快产品的上市速度。
LPCXpresso开发平台由恩智浦和Embedded Artists率先推出,包括低成本LPCXpresso目标板,让您能够快速开始和运行设计。
广泛的32位MCU产品组合,具有一流的功效、卓越的易用性、设计灵活性和先进的连接功能。
通过快速原型设计和工具重复利用,Tower系统开发工具可在现在和未来为您节省数以月计的开发时间。
网络社区电路板由数千名开发人员组成的网络社区提供良好支持,能够帮助您实现快速入门,并提供丰富的改进和更新。
恩智浦提供模拟技术工具箱,一组支持模拟混合信号和电源解决方案的评估板和参考设计。
超高可靠性MCU开发套件平台是一款小型化高性价比评估系统,支持进行快速应用原型开发。
快速设计智能应用蓝图 我们面向市场推出了一系列基于i.MX多媒体应用处理器的开发系统,能够加快您的上市时间。
StarterTRAK系列是经过特别选配的汽车应用16位、Kinetis® EA系列或MPC5xxx 32位MCU产品,它们具有丰富的功能,适用于这一市场领域的各种应用(车身与安保、动力总成和安全性和底盘)。
Android Things是一种轻量级的嵌入式操作系统,可采用多个无线协议实现本地连接和云连接。
我们的参考设计库具有密切相关的软件和硬件解决方案,它们由专家进行设计和测试。
面向汽车和工业应用的原型设计,成本降低20%。
为启用Android Things平台,恩智浦已携手Google精选了一些开发平台,采用TechNexion、VVDN Technologies和Murata的i.MX6 UltraLite和7Dual应用处理器。
FRDM-FXS-MULT2-B是一款支持恩智浦传感器融合的传感器扩展板,配备3轴加速度传感器、3轴磁力计、3轴陀螺仪和压力传感器。