LPCXpresso54628开发板

OM13098

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

LPC54000 Cortex-M4

特性

微控制器

    LPC54628 Arm®Cortex® - M4

  • 运行速度高达220 MHz

电源管理

  • 针对目标LPC546xx MCU的内置功耗测量

显示器/摄像头接头

  • 272x480彩色电容式触摸屏LCD

连接

  • 高速USB
  • Link2硬件调试器,支持CMSIS-DAP和SEGGER J-Link协议
  • UART和SPI端口通过板载硬件调试器将目标LPC546和USB桥接起来
  • 支持外部硬件调试器
  • 高速和全速USB端口,具有主机或设备功能可用的微型A/B连接器
  • 10/100Mbps以太网(RJ45连接器)
  • 多个扩展选件,包括Arduino® UNO和PMod

存储器

  • Winbond 128 Mb W25Q128JVFIM四通道SPI闪存
  • Winbond 128 Mb W9812G6JB-6I SDRAM
  • 全尺寸SD/MMC卡插槽

用户组件

  • 3个用户LED
  • 加重置
  • ISP (3)
  • 用户按钮

传感器

  • 恩智浦MMA8652FCR1加速度传感器

音频

  • Knowles SPH0641LM4H数字麦克风
  • 立体声音频编解码器,带线路输入/输出

购买选项

OM13098-Image

点击展开

  • OM13098

  • LPCXpresso board for LPC54628.

  • CNY569.93
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

软件

1-5 / 11 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

3 培训

支持

您需要什么帮助?