恩智浦的高级二极管型号是普通二极管型号的扩展,对反向操作有更好的描述。该型号包括以下物理机制:
由于这些额外的描述,温度特性也已得到显着提高,无需额外的温度换算参数。
在此提供高级二极管型号的源代码。"pmk_device_d500.c"文件包含大部分高级二极管型号。请注意,该文件位于目录source/pmk。如果使用所含的解算器,请确保您可在支持Fortran 77的系统上进行编译。
这些模型都包含在名为SiMKit的动态加载库中。SiMKit与恩智浦使用的以下电路仿真器相关:
ADS仿真器不含高级二极管500L。
您可以在此了解如何下载并安装这些库。
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等