KV系列3相无刷直流电机控制参考设计

BRUSHLESS-DC-MOTOR-CONTROL

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

3相无刷直流电机

3-Phase Brushless DC Motor Control Block Diagram

支持的器件

处理器和微控制器

KV系列Cortex-M4/M0+/M7

特征

特性

  • 采用塔式系统模块和面向高压电机控制开发的高压开发平台,可快速实现原型设计
  • 开发人员将该参考设计与嵌入式源代码配套使用,可快速开发工业驱动器应用
  • 采用特殊算法估算速度和位置,无需物理位置传感器。

工业控制

  • UAV BLDC电机控制器ESC带磁场定向控制(FOC)和CAN

购买选项

  • HVP-KV31F120M

  • High-Voltage Development Platform Controller Card, Kinetis V MCU, KV31, 120 MHz.

  • CNY652.53
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • FRDM-KV11Z

  • FRDM-KV11Z.

  • CNY206.50
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 1
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • TWR-KV10Z32

  • Tower System Development Board for Kinetis KV10 (75 MHz, 16-32 KB Flash) MCUs.

  • CNY817.73
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • TWR-MC-LV3PH

  • Tower System, Peripheral Module, Motor Control, Low-Voltage 3-Phase.

  • CNY4,129.94
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • TWR-KV31F120M

  • Tower System Development Board for Kinetis KV30 and KV31 MCUs.

  • CNY1,230.72
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • HVP-KV10Z32

  • High-Voltage Development Platform Controller Card, Kinetis V MCU, KV10, 75 MHz.

  • CNY652.53
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1-5 / 14 设计文件

展开

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?