S32K148汽车远程信息处理盒(T-Box)

S32K148-T-BOX

滚动图片以放大

框图

选择框图:

T-BOX架构

S32K148-T-BOX Automotive Solution Software Architecture

T-BOX解决方案

S32K148-T-BOX Automotive Telematics Box solution

支持的器件

传感器

运动传感器

处理器和微控制器

S32K汽车通用MCU

电源管理

安全SBC

模拟及混合信号

实时时钟

接口

汽车以太网PHY

3.3V/5V IO CAN收发器

媒体和音频

音频转换器

特性

兼容性

  • Arduino® UNO兼容扩展接口

板载接口

  • 3个CAN接口,带CAN-FD
  • 3个UART接口:2个作为LIN重用,通过SBC-UJA113x
  • 1个基于100M的TX1汽车以太网接口,通过TJA1101
  • 1个 I2S音频编解码器可通过SGTL500进行扩展,并支持AVB评估

插件接口

  • 1个UART BLE模块
  • 1个UART GPS模块
  • 1个UART 3G/4G通信模块

连接器

  • 23引脚ECU连接器,传输外部I/O信号
  • 2个外部ADC和2个PWM输入,2个HS PWM输出

存储器

  • 扩展的8 MB QSPI NOR闪存

购买选项

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

支持

您需要什么帮助?