LS1021A-IoT网关参考设计

LS1021A-IoT

滚动图片以放大

框图

LS1021A-IoT网关

LS1021A-IoT Gateway System Block Diagram

支持的器件

传感器

运动传感器

处理器和微控制器

Layerscape处理器

K2x / KS2x USB

接口

汽车以太网交换机

特征

功能

  • 双Arm® Cortex®-A7内核
  • 32 KB I/D L1缓存,带ECC保护
  • 512 KB一致性L2缓存,带ECC保护
  • 1 Gb QSPI NOR闪存
  • 1 GB DDR3L
  • SDHC插槽 - 高达32 GB
  • MC34VR500电源管理解决方案

网络

  • GBaseT以太网(SGMII)
  • GBaseT以太网(RGMII)
  • 2个Mini PCIe (x1)插槽
  • mSATA 3.0插槽

接口

  • 终端(USB转UART)
  • 4线LP-UART转Arduino®接头(ZigBee)
  • USB 3.0
  • 13个通用IO或8个FTM (PWM)
  • 6个中断
  • SPI
  • I²C1总线
  • I²C2

HMI

  • 复用的LCD/QE接口

调试

  • K22 mbed接口,使用JTAG的microUSB

FCC B类和CE

  • 健康、安全和环境保护标准

购买选项

  • LS1021A-IOT-B

  • LS1021A Internet of Things Gateway Rev 2 Silicon.

  • CNY4,915.92
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 4
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?