单相电表

SINGLE-PHASE-METER

产品详情

框图

Single Phase Meter Block Diagram

特征

MCU

  • MKM34Z256 MCU基于Arm® Cortex®-M0+内核,支持MMAU

功率

  • 5至80 A电流范围
  • 85到264 V,50/60Hz电压范围
  • 低功耗模式包括使用内置RTC (备用锂电池)

外设

  • 8 x 16段式LCD,包括电荷泵(LCD上的数值显示为:V、A、W、VAr、VA、kWh、kVArh、cos φ、Hz、THD、时间和日期)
  • 隔离的(4 kV) RS-232端口,用于监测、参数化和固件升级
  • IEC 1107红外硬件接口
  • RF连接器支持sub-GHz或2.4 GHz 的802.15.4通信,实现Arm和遥控(KW0x或KW2x无线MC
  • LED脉冲输出(kWh, kVArh)
  • 控制界面为单个内置机械按钮

传感器

  • 用于电子篡改检测的低功率,3轴Xtrinsic倾斜传感器(可选)

其他

  • 四象限电量测量(导入/导出)
  • 线路频率测量(用于零交叉精度检测)
  • 成熟的EMC设计(EN61000-4-2,EN610004-4)
  • 高性价比的物料清单(BOM)
  • 采用高性价比的分流电阻传感电路
  • C类精度(适合有功和无功电能EN50470-3)

购买选项

  • TWR-KM34Z75M

  • Tower System Development Board for Kinetis KM14, KM33 and KM34 (50 MHz) MCUs.

  • CNY2,163.23
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。