LS1043A住宅网关参考设计

LS1043A-RGW

滚动图片以放大

框图

LS1043A住宅网关

LS1043A Residential Gateway Reference Design Board

支持的器件

处理器和微控制器

Layerscape处理器

T系列

特征

处理器

  • 基于Cortex-A53,运行速率为1.6GHz的QorIQ LS1043A 4核处理器
  • 硬件分组引擎支持10Gbps性能和增值应用的分载CPU

存储器

  • 4GB DDR4 DRAM
  • 32位DDR4总线,高达1600 MT/s
  • 512 MB NAND闪存

以太网

  • SFP+ 笼子,用于WAN连接
  • 4个1GbE LAN端口

基本外设和互连

  • 2个超速USB 3.0
  • 2个用于POTS的RJ11
  • 1个用于控制台的Micro-USB
  • 1个SD卡槽
  • 2个迷你PCIe
  • Arduino®扩展接头(内部连接器)

其他特性

  • 用于调试的JTAG
  • 塑料外壳,有8个内部聚合物内置天线
  • 支持mini-PCIe Wi-Fi模块,符合802.11ac 8x8和802.11n 4x4标准 (不含)

工业

  • 冷库监控
  • 大面积监视系统

网络

  • 小型企业路由器

购买选项

LS1043A-RGW-B-Image

点击展开

  • CNY12,389.81
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?