15W LDO无线充电接收器参考设计

RDWPR1500-LDO
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

无线充电接收器

WPR1500-LDO Block Diagram

支持的器件

电源管理

无线电源

特性

  • 本参考解决方案附带恩智浦嵌入式无线充电器软件库,可帮助客户实现设计灵活性和产品独特性,并提供必要的恩智浦IP
  • 使用FreeMASTER提供用户友好的界面
  • 提供高度集成且灵活的平台,帮助客户缩短开发时间,加快产品上市速度。
  • 根据WPC合规性测试程序进行预验证
  • 接口
    • 带外部MOSFET的LDO控制器,能够以极低的成本实现高电流输送能力
    • 专门设计的FSK和CNC模型可简化MPWG双向通信的开发
    • 12位ADC和PGA提供了简单的小型系统级功率损失检测,可实现FOD
    • USB/适配器开关可将有线充电设置为首选项,以便节约能源
    • I2C和UART保留了接收器与主应用处理器进行通信的能力,可用于安全或内容交付功能

购买选项

WPR1500-LDO-Image

点击展开

  • WPR1500-LDO

  • 15 Watt Wireless Charging Receiver Reference Platform with LDO Architecture.

    从分销商处购买

    文档

    快速参考 文档类别.

    3 文件

    设计资源

    选择区域:

    软件

    2 软件文件

    注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

    支持

    您需要什么帮助?