FreeMASTER运行时调试工具 | FREEMASTER | FreeMASTER是一个用户友好型实时调试监测器和数据可视化工具,可用于应用开发和信息管理。 |
MC24XS4 / MC36XSD | TWR-MC36XSDEVB | 使用易于使用的eXtreme开关模块插件,扩展塔式系统的功能。 |
BC3770 | BC3770-PEXPERT | 本软件包包含面向BC3770电池充电器的Processor Expert®支持,以及面向CodeWarrior® 10.6或更新版本的示例项目。 |
GD3000 | TPMC-PEXPERT | 本软件包包含面向MC33937三相预驱动器的Processor Expert支持,还包含面向CodeWarrior 10.6或更新版本的示例项目。 |
MC12XS6 / MC12XSF | GEN4-EXTREMESWITCH-PEXPERT | 这个数据包包含面向12XSF、12XS6和MC32XSG系列第四代eXtreme开关的Processor Expert支持。 |
低电压H桥 | LVHBRIDGE-PEXPERT | 这个数据包包含面向MC34933、MPC17529、MPC17C724、MPC17531A、MPC17533、MPC17510和MPC17511的Processor Expert支持。 |
中等电压H桥 | MVHBRIDGE-PEXPERT | 这个数据包包含面向MC34933、MPC17529、MPC17C724、MPC17531A、MPC17533、MPC17510和MPC17511的Processor Expert支持。 |
SB0410 / SB0800 | VALVE-DRIVER-SB0410-SB0800-PEXPERT | 这个数据包包含面向MC34SB0410和MC34SB0800恩智浦模拟产品的Processor Expert支持。 |
HB2000 / HB2001 | EMBEDDED-DRIVER-H-BRIDGE-HB200-HB2001 | 这款嵌入式软件解决方案面向所列恩智浦模拟部件(HB2000和HB2001)提供高级支持。 |
SB0400/ SB0401 | SB0401 | 防抱死制动系统(ABS)能减少事故、挽救生命。 |
MC33907 / MC33908 | KIT33908MBEVBE | KIT33908MBEVBE评估主板展示了MC33908电源系统基础芯片的功能。 |
MPC17529 | FRDM-17529EV-EVB | Freedom扩展板 - MPC17529,双H桥,步进马达驱动器,2.0V-8.6V,0.7A |
MPC17533 | FRDM-17533EV-EVB | Freedom扩展板 - MPC17533,双H桥,步进马达驱动器,2.0V-8.6V,0.7A,外部VG |
MPC17C724 | FRDM-17C724-EVB | MPC17C724,双H桥,步进马达驱动器,2.7V-5.5V,0.4A |
MPC17511 | FRDM-17511EP-EVB | Freedom扩展板 - MPC17510,H桥,有刷直流电机驱动器,2.0V-6.8V,1A,24QFN |
MPC17510 | FRDM-17510EJ-EVB | Freedom扩展板 - MPC17510,H桥,有刷直流电机驱动器 |
MPC17531 | FRDM-17531EP-EVB | Freedom扩展板 - MPC17531A,双H桥,步进电机驱动器,2.0V-8.6V,0.7A |
MC34933 | FRDM-34933EP-EVB | Freedom扩展板 - MC34933,双H桥,步进电机驱动器,2.0-7.0V,1.4A |
MC34931 | FRDM-34931-EVB | Freedom扩展板 - MC34931,有刷直流电机驱动器,H桥,11kHz |