Embedded SW: Three-Phase Brushless Motor Pre-Driver Software Driver for GD3000, MC33937 and MC34937

GD3000-MC33937-SOFTWARE-DRIVER

滚动图片以放大

特征

  • 操作模式管理
  • 通过SPI进行故障保护设置
  • 死区时间插入
  • 通过SPI进入前置驱动器设置,提供中断处理
  • BLDC电机控制示例

支持的器件

  • MC33937: 3相场效应晶体管预驱动器
  • GD3000: 3相无刷电机预驱动器
  • MC34937: 3相场效应晶体管预驱动器

下载

1 下载

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

硬件

3 硬件

支持

您需要什么帮助?