汽车电子NFC协议栈

AUTO-NFC-STACK
汽车电子NFC协议栈: 购买/参数
型号 描述 SRAM (kB) 串行通信[数字x类型] 通用IO CAN 定时器[数字x位] PWM[数字x位] ADC[数字x位] DAC[数字x位] SafeAssure功能安全保障计划 IC压力资格测试
FS32K142HVT0VLHT S32K142 Arm Cortex-M4F, 80 MHz, 256 Kb闪存, NFC, LQFP64 - S32K通用MCU 32 1 x I²C,
2 x SPI,
2 x UART
58 2 4 x 16 4 x 32 2 x 16 1 x 8 ISO 26262, 高达ASIL-B AEC-Q100, 2级
FS32K144HVT0VLHT S32K144 Arm Cortex-M4F, 80 MHz, 512 Kb闪存, NFC, LQFP64 - S32K通用MCU 64 1 x I²C,
3 x SPI,
3 x UART
58 3 4 x 16 4 x 32 2 x 16 1 x 8 ISO 26262, 高达ASIL-B AEC-Q100, 2级
FS32K144HXT0VLHT S32K144 Arm Cortex-M4F, 80 MHz, 512 Kb闪存, NFC, CAN FD, FlexIO, CSEc安全性, LQFP64 - S32K通用MCU 64 1 x I²C,
3 x SPI,
3 x UART
58 3 4 x 16 4 x 32 2 x 16 1 x 8 ISO 26262, 高达ASIL-B AEC-Q100, 2级
FS32K144HXT0VLLT S32K144 Arm Cortex-M4F, 80 MHz, 512 Kb闪存, NFC, CAN FD, FlexIO, CSEc安全性, LQFP100 - S32K通用MCU 64 1 x I²C,
3 x SPI,
3 x UART
89 3 4 x 16 4 x 32 2 x 16 1 x 8 ISO 26262, 高达ASIL-B AEC-Q100, 2级
FS32K146HVT0VLHT S32K146 Arm Cortex-M4F, 80 MHz, 1 Mb闪存, NFC, LQFP64 - S32K通用MCU 128 1 x I²C,
3 x SPI,
3 x UART
58 3 6 x 16 6 x 32 2 x 24 1 x 8 ISO 26262, 高达ASIL-B AEC-Q100, 2级
FS32K146HXT0VLLT S32K146 Arm Cortex-M4F, 80 MHz, 1 Mb闪存, NFC, CAN FD, FlexIO, CSEc安全性, LQFP100 - S32K通用MCU 128 1 x I²C,
3 x SPI,
3 x UART
89 3 6 x 16 6 x 32 2 x 24 1 x 8 ISO 26262, 高达ASIL-B AEC-Q100, 2级