AUTOSAR (经典平台) 4.2重点改进了通信服务层的性能,包括:TCP/IP和较大数据块的路由功能。
AUTOSAR (经典平台) 4.2是第三个恩智浦支持的主要版本,与4.0版相比,标准规范进一步改进且日趋成熟 。
可以集成不同供应商的AUTOSAR(经典平台)4.2模块,因为MCAL模块规格与4.0大致相同。不推荐将不同版本的AUTOSAR模块相互集成。
产品 | MCAL | OS | ||
---|---|---|---|---|
免费提供 | 获得了商业 许可 |
免费提供 | 获得了商业 许可 |
|
MPC574xB-C-G | ||||
MPC5674F | ||||
S32K118 | ||||
S32K14x | ||||
S32V23 (M4) | ||||
S32R27 (Z4, Z7) | ||||
S32R37 (Z7) |
1-5 / 7 下载
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
快速参考 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等