工具
- 超高可靠性MCU开发平台
- StarterTRAK汽车开发平台
- Elektrobit提供的EB tresos Studio工具
AUTOSAR提供开放式汽车软件架构,帮助您应对日益复杂的代码挑战。该架构支持开发标准化的电子系统,可改进质量、性能、安全性和环保功能。它还有助于简化汽车使用寿命内软件的更新流程。
作为支持AUTOSAR标准的高级合作伙伴,恩智浦推出了量产级微控制器抽象层(MCAL)和操作系统(OS)软件,该软件可与我们的汽车微控制器及处理器结合使用。
我们对该架构贡献的软件是根据汽车业软件可靠性协会(MISRA)和行业专用标准Automotive SPICE®开发的。对于SafeAssure微控制器的功能安全,MCAL软件的开发流程进一步增强,以遵从ISO 26262标准。
MCAL和OS软件支持CAN、LIN和FlexRay通信协议,以及MCU和外部设备(如收发器或SBC)之间的SPI接口。
MCAL和OS软件在通信协议栈的所有层级支持以太网。包括诊断日志和跟踪功能(在系统服务层中),并更新了配置模式,提供系统级、ECU级和模块级配置描述。
MCAL软件优化了通信服务层的性能,包括:TCP/IP和较大数据块的路由功能。
MCAL软件支持Vehicle2X通信,并扩展了加密功能。
系列 | 设备 | 版本 | MCAL | 操作系统 |
---|---|---|---|---|
16位S12/S12X MCU | S12 | AUTOSAR 3.0 | F | F |
16位S12/S12X MCU | S12X | AUTOSAR 3.0 | F | F |
16位S12/S12X MCU | S12ZVMC256 MagniV® | AUTOSAR 4.0 | F | |
16位S12/S12X MCU | S12ZVC MagniV® | AUTOSAR 4.0 | F | |
16位S12/S12X MCU | S12Z MagniV® | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC5668G | AUTOSAR 3.0 | F | F |
32位MPC5xxx MCU | MPC563xM | AUTOSAR 3.0 | F | F |
32位MPC5xxx MCU | MPC5604E | AUTOSAR 3.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC577C | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC5777C | AUTOSAR 4.3 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC5777M | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC577xK | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC5746R | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC574xP | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC574xB-C-G | AUTOSAR 4.0 | F | F |
32位MPC5xxx MCU | MPC574xB-C-G | AUTOSAR 4.2 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC574xB-C-G | AUTOSAR 4.3 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC567xK | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC5676 | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC5674F | AUTOSAR 4.2 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC564xA | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位MPC5xxx MCU | MPC564xB-C | AUTOSAR 4.0 | F | F |
32位MPC5xxx MCU | MPC564xL | AUTOSAR 4.0 | F | F |
32位MPC5xxx MCU | MPC560xB-C-D | AUTOSAR 4.0 | F | F |
32位MPC5xxx MCU | MPC560xP | AUTOSAR 4.0 | F | F |
32位MPC5xxx MCU | MAC57D5x (M4) | AUTOSAR 4.0 | F | |
32位S32 MCU和MPU | S32K118 | AUTOSAR 4.0 | L | |
32位S32 MCU和MPU | S32K118 | AUTOSAR 4.2 | L | |
32位S32 MCU和MPU | S32K118 | AUTOSAR 4.3 | L | |
32位S32 MCU和MPU | S32K14x | AUTOSAR 4.0 | L | L |
32位S32 MCU和MPU | S32K14x | AUTOSAR 4.2 | L | |
32位S32 MCU和MPU | S32K14x | AUTOSAR 4.3 | L | |
32位S32 MCU和MPU | S32V23(M4) | AUTOSAR 4.2 | L | L |
32位S32 MCU和MPU | S32Rx7(Z4、Z7) | AUTOSAR 4.2 | L |
F=免费
L=商用许可
了解面向i.MX应用处理器的AUTOSAR MCAL。
工业和汽车产品的电子控制开发商面临严峻挑战,即如何将产品快速推向市场并提供更强的功能安全和信息安全。
观看视频软件解决方案提供开放式汽车软件架构,帮助您应对代码日益复杂的挑战。
查看简介为产品选择适当的恩智浦AUTOSAR(经典平台)MCAL或OS软件产品。
浏览补充信息