支持ARM® mbed™的开发平台

“支持mbed”徽标

基于Web的ARM mbed开发平台是一种广受欢迎、易于使用的开发平台。在该平台的基础上,恩智浦推出了多种评估和原型设计平台。凭借在线软件开发套件、免费软件库、硬件设计和在线工具,mbed成为了基于ARM微控制器开发产品最快捷的方法。

无需下载,无需安装,无需限制性许可。

  • Software Development Kit (SDK)
    The mbed Software Development Kit is an open source C/C++ microcontroller software platform relied upon by tens of thousands of developers to build projects fast.
  • Free online development tools
    The mbed Compiler is a powerful online IDE that is free for use with hardware implementing the mbed HDK, and tightly integrated with the mbed SDK and Developer Website.
  • Hardware Development Kit (HDK)
    The mbed Hardware Development Kit provides full microcontroller sub-system design files and firmware for building development boards and custom products that benefit from the native support of the mbed SDK and free mbed Online Compiler and mbed Developer Platform.
  • Worldwide Developer Community
    The mbed platform is supported by an active and friendly community of skilled developers that are collectively helping get prototypes made even faster. 更为方便的是,他们正在制作一份内容全面的开发参考手册,您可以重复利用其中的内容,构建自己的产品。

没有比这更方便的了。

进一步了解ARM mbed开发平台

支持ARM mbed的开发平台

FRDM-KL25Z FRDM-KL05Z FRDM-KL46Z FRDM-K64F FRDM-K22F FRDM-CR20A
应用类型 通用MCU 通用MCU 通用MCU 通用MCU 通用MCU 2.4GHz 802.15.4无线收发器
mbed产品页面 点击这里 点击这里 点击这里 点击这里 点击这里 点击这里
Kinetis MCU MKL25Z128VLK4 MCU - 48 MHz,128 KB闪存,16 KB SRAM,USB OTG (FS),80LQFP MKL05Z32VFM4 MCU - 48 MHz,32 KB闪存,4 KB SRAM,32QFN MKL46Z256VLL4MCU - 48 MHz,256 KB闪存,32 KB SRAM,段式LCD,USB OTG (FS),100 LQFP MK64FN1M0VLL12 MCU (120 MHz,1MB闪存,256KB RAM,低功耗,无晶振USB,100LQFP封装) MK22FN512VLH12 MCU - 120 MHz,512 KB闪存,128 KB RAM,低功耗,无晶振USB,64 LQFP封装
数据连接 USB FS D/OTG (mini USB连接器) USB FS D/OTG (mini USB连接器) USB HS D/H/OTG (微型USB连接器)
10/100以太网
USB HS D/H/OTG (微型USB) 2.4GHz无线产品
显示器 段式LCD
外部存储器 微型SD卡连接器 可选微型SD卡连接器
电容式触摸板
板载传感器 MMA8451Q
Accelerometer
MMA8451Q
Accelerometer
MMA8451Q
Accelerometer
Ambient light sensor
FXOS8700CQ
Accelerometer & Magnetometer
FXOS8700CQ
Accelerometer & Magnetometer
3色(RGB) LED
先进的OpenSDA调试接口
支持扩展 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3
其他支持 两个按钮 Optional header for add-on RF module: nRF24L01+ Nordic 2.4 GHz radio
Optional header for add-on Bluetooth module: JY-MCU BT board V1.05
2 push buttons
Optional header for add-on RF module: nRF24L01+ Nordic 2.4 GHz radio
Optional header for add-on Bluetooth module: JY-MCU BT board V1.05
2 push buttons
两个按钮