面向Power Architecture技术的BSP

恩智浦芯片的Linux板级支持包(BSP)经过测试、认证和定型,确保工具链、内核和电路板专用模块可充分运转,并可针对特定硬件参考平台的固定配置直接组合。这些BSP结合CodeWarrior工具,为快速启动您的项目奠定了基础。

Linux BSP可能不支持芯片或评估板的某些功能。请查看每个Linux BSP信息页“支持的器件”部分所列出的特性。每个Linux BSP链接都提供有关内核、glibc、GCC等版本的详细信息,同时提供有关具体BSP所包含的应用和服务的信息。

产品 说明
面向Power Architecture技术的BSP(MPC83xx) MPC83xx:恩智浦芯片的Linux板级支持包(BSP)经过测试、认证和定型,确保可为特定硬件参考平台提供充分运行的工具链。
面向Power Architecture技术的BSP (MPC85xx) MPC85xx:恩智浦芯片的Linux板级支持包(BSP)经过测试、认证和定型,确保可为特定硬件参考平台提供充分运行的工具链。
面向Power Architecture技术的BSP (MPC82xx) MPC82xx:恩智浦芯片的Linux板级支持包(BSP)经过测试、认证和定型,确保可为特定硬件参考平台提供充分运行的工具链。
面向恩智浦Power Architecture技术的BSP (MPC5XXX) MPC5XXX:恩智浦芯片的Linux板级支持包(BSP)经过测试、认证和定型,确保可为特定硬件参考平台提供充分运行的工具链。
面向Power Architecture技术的BSP (MPC7xx) MPC7xxx:恩智浦芯片的Linux板级支持包(BSP)经过测试、认证和定型,确保可为特定硬件参考平台提供充分运行的工具链。