S32 Design Studio IDE

S32 Design Studio是一套附送的集成开发环境(IDE),适用于汽车和基于Power Architecture®(e200内核)及Arm®的超可靠微控制器和处理器。

S32DS IDE是基于Eclipse IDE、GNU编译器套装(GCC)和GNU调试器(GDB)等开源软件的简便开发工具,并且没有代码大小限制,可以编辑、编译和调试设计。S32DS IDE支持Microsoft Windows 7/8/10 64位操作系统(具有32位二进制文件)、Ubuntu 16.04(64位)、18.04(64位)、Debian 8(64位)和CentOS 7(64位)主操作系统(OS)。

重要特点

  • 支持编辑、编译和调试
  • 免费提供,无代码大小限制
  • 基于Eclipse IDE、GCC和GDB的IDE
  • 有助于加快开发速度

S32 Design Studio IDE版本

此图包含所有受支持产品的所有受支持内容。
如需了解特定产品支持哪些内容的详细信息,请查看版本说明。

支持的产品 集成的恩智浦工具 集成的恩智浦软件 编译器 调试器 专用工具
S32DS for S32 Platform 更新
  • S32G
  • S32K3
  • S32K1
  • S32S24
  • S32Z2/E2
  • S32V
  • S32R41
  • S32R45
  • S32配置工具
    • 引脚向导
    • 时钟配置
    • 外设/驱动程序配置
    • DCD配置
    • IVT配置
    • QuadSPI配置
    • DDR配置
  • S32 Flash工具
  • FreeMASTER
  • S32 RTD
  • S32 SDK
  • FreeRTOS
  • AMMCLib
  • 视觉SDK
  • Linux® BSP
  • 恩智浦GCC 10.2*
  • 恩智浦GCC 9.2
  • 恩智浦GCC 6.3.1*
  • Green Hills
  • IAR
内置的GDB接口:
  • S32调试器 + S32硬件调试器
  • P&E Multilink / Cyclone / Open SDA
  • SEGGER J-Link
支持Lauterbach、iSystem和IAR
视觉:
  • 恩智浦APU编译器
  • ISP汇编器
  • ISP和APEX图形工具
雷达:
  • SPT可视化工具(时间线、内存)
  • SPT汇编器、explorer、图形工具
S32DS for Arm 更新
  • S32K1
  • KEA
  • MAC57D54H
Processor Expert:
  • 引脚向导
  • 外设/驱动程序配置
FreeMASTER
  • S32K1 SDK
  • FreeRTOS
  • 面向KEA和S32K的AMMCLib
  • KEA SDK
  • 面向MAC57D54H的MQX OS/MQX驱动器
  • 恩智浦GCC 6.3.1*
  • Green Hills
  • IAR
  • 恩智浦GCC 4.9*
内置的GDB接口:
  • P&E Multilink / Cyclone / Open SDA
  • SEGGER J-Link
支持Lauterbach、iSystem和IAR
S32DS for Power Architecture 更新
  • S32R294
  • S32R274
  • S32R264
  • MPC57xx
  • MPC56xx
Processor Expert:
  • 引脚向导
  • 外设/驱动程序配置
FreeMASTER
  • 面向MPC57xx和S32R的S32 SDK
  • FreeRTOS
  • 面向MCP5xxx的AMMCLib
  • 雷达SDK
  • 恩智浦GCC 4.9*
  • Green Hills
  • Diab
内置的GDB接口:
  • P&E Multilink / Cyclone / Open SDA
支持Lauterbach、iSystem和PLS
雷达:
  • SPT汇编器
  • SPT explorer
  • SPT图形工具

*集成的