面向Power Architecture®的S32软件开发套件

S32SDK-POWER-ARCHITECTURE

点击播放视频

框图

S32SDK Block Diagram

S32SDK Block Diagram

特征

  • 包含在S32 Design Studio中
  • Processor Expert图形配置
  • 集成的恩智浦软件:SBC中间件
  • 支持3个编译器:GCC、GreenHills和WindRiver DIAB
  • 带有操作系统接口层的FreeRTOS或裸机
  • 符合MISRA C 2012的量产级驱动程序
  • 以太网(TCP/IP+LWIP)
  • USB协议栈
  • 存储中间件:SDHC + FatFS

支持的器件

  • MPC5777C: 超高可靠的MPC5777C MCU,适用于汽车和工业发动机管理
  • MPC5746R: 汽车和工业发动机管理MCU
  • S32R2X: 面向高性能雷达的S32R26和S32R27微控制器
  • MPC574xP: 超可靠的MPC574xP MCU,适用于汽车和工业安全应用
  • MPC574xB-C-G: 面向汽车电子、工业控制和网关应用的超高可靠性MCU

下载

1 下载

  • BSP及设备驱动

    S32 SDK for Power Architecture®

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

硬件

1-5 / 9 硬件

展开

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?