恩智浦提供垂直集成的、经过广泛测试的、功率和性能优化的、基于Linux®的OpenWRT应用解决方案套件(ASK),专为希望构建多SKU和多市场网络产品的客户而设计,例如基于LS1012A、LS1043A和LS1046A通信处理器的嵌入式路由器或可编程L3交换机。
这款应用解决方案套件是一个准备好的品牌/皮肤嵌入式路由器应用协议栈,已在市场上部署了数百万份副本。
得益于多代产品的迭代和实战检验,这款应用解决方案套件软件功能全面,经过严格测试,拥有成千上万行的测试代码支持广泛的现场部署。
这些基于OpenWRT的应用解决方案套件软件包大大缩短了嵌入式网络设备软件设计周期,加速产品上市速度,因为嵌入式设计人员和网络软件设计人员可以专注于差异化特性,而恩智浦的应用解决方案套件软件提供可靠的嵌入式网络路由器平台,从而提高了设计效率,而质量和功能不受影响。
这款全包式软件协议栈能够优化LS1处理器系列的数据包加速器,只需占用不到5%的Arm®内核负载,即可提供线速性能。
OEM、ODM以及嵌入式路由器和交换机制造商能够利用节省的CPU性能添加更多增值服务,同时无需引入昂贵的冗余硬件,从而降低系统成本并减少黑客的潜在攻击点。
这些应用解决方案套件结合恩智浦Layerscape LS1012A、LS1043A和LS1046A处理器,可构建一个高度优化、配备丰富网络协议栈的可扩展平台,帮助OEM/ODM针对物联网、服务提供商和消费电子网络应用等关键市场可靠、高效地满足下一代消费者或企业网络的需求。
名称 | 说明 |
---|---|
面向LS1043A的家用宽带路由器(BHR)应用解决方案套件 |
客户在功能安全市场使用此应用解决方案套件,利用硬件数据包管理构建路由器、智能交换机、汽车、飞机和工业设备的专用NIC,同时部署Arm A53运行他们的特殊应用。 |
面向LS1046A的家用宽带路由器(BHR)应用解决方案套件 |
客户在网络和物联网边缘市场使用此应用解决方案套件,利用硬件数据包管理构建路由器、智能交换机、专用NIC和物联网CPU分流,用于更传统的网络设备,同时部署Arm A72运行差异化应用。 |
面向LS1012A的家用宽带路由器(BHR)应用解决方案套件 |
客户在一些令人称奇的场景使用此应用解决方案套件,例如需要强大网络功能但又要求超低功耗且连接USB或PCIe的小型手持便携设备。 |
LS1046 SIB应用解决方案套件 |
这款应用解决方案套件堪称“巨无霸”,为消费者端设备(CPE)提供了卓越组合。 |
图表展示标准网络功能如何利用加速器实现硬件级速度运行。沿着功能行跟踪SoC列,确认功能是否可以利用板载硬件实现。
如果您需要以硬件级运行速度运行网络功能或需要特殊协议,请向恩智浦咨询,因为恩智浦一直在为这些应用解决方案套件包添加新功能。
网络功能 | LS1012A | LS1043A | LS1046A |
---|---|---|---|
4RD/6 over 4 | |||
4RD/4 over 6 | |||
DPI/SPI | |||
DSCP和P位 | |||
出口QoS | |||
EtherIP | |||
基于IPSec的GRE | |||
IPsec隧道和传输 | |||
IPsec/SSL | |||
IPv4/IPv6 | |||
IPv4/IPv6组播 | |||
IPv4/v6分段与重组 | |||
巨型帧 | |||
L2桥接 | |||
基于IPSec的L2TP | |||
面向RAID5的MDMA XOR | |||
NAT/NAPT | |||
面向RAID6的Neon加速 | |||
NPT 64/NAT-PT | |||
基于策略的路由 | |||
PPPoE | |||
RTP中继/切断 | |||
RX/Tx校验和计算 | |||
散布器/收集器 | |||
基于会话的统计 | |||
TCP/UDP | |||
流量调整和速率限制 | |||
TSO/LRO分流 | |||
Vlan/QinQ |
以下REST功能列表已由恩智浦在应用解决方案套件中支持和测试。
类型 | 特性 | LS1012 | LS1043 | LS1046 |
---|---|---|---|---|
辅助功能 | CLI | |||
SSH | ||||
Telnet | ||||
TR-069回调框架 | ||||
WEB GUI | ||||
客户端/服务器 | FTP | |||
HTTP | ||||
NFS | ||||
NTP | ||||
SAMBA | ||||
SSH | ||||
Telnet | ||||
支持编解码器 | AMR | |||
G.711 | ||||
G.722 | ||||
G.722.2 WB AMR | ||||
G.729 a/b | ||||
G723,G729.1 | ||||
G726,iLBC | ||||
设计工具 | 分类与不分类排队 | |||
差异化服务 | ||||
入口控制 | ||||
速率限制 | ||||
流量调整 | ||||
诊断 | 循环渗入 | |||
RTP/RTCP统计 | ||||
TCPDump | ||||
语音通道统计 | ||||
IPv6 | 自动配置 | |||
基础协议 | ||||
DHCP v6 | ||||
DHCPv6 | ||||
千兆以太网MAC驱动程序 | ||||
通用IO控制 | ||||
I2C驱动程序 | ||||
ICMPv6 | ||||
中断服务例程 | ||||
IPsec引擎控制 | ||||
IPv4 over IPv6隧道 | ||||
IPv6/IPv4双协议栈 | ||||
MLDv2 | ||||
支持MLDv2侦听驱动器 | ||||
支持多家一线LAN厂商的11n和11ac驱动程序 | ||||
组播寻址 | ||||
邻居发现 | ||||
PCIe协议栈 | ||||
SiLabs SLIC/SLAC驱动程序 | ||||
SPI驱动程序 | ||||
UART访问 | ||||
USB协议栈 | ||||
MSP配置虚拟驱动 | ||||
Zarlink SLIC/SLAC驱动程序 | ||||
Linux OpenWRT | 应用驱动程序 | |||
数据包转发引擎二进制 | ||||
VoIP数据包处理二进制 | ||||
BSP | ||||
Linux文件系统 | ||||
Linux内核(3.19) | ||||
Linux内核(3.2.54) | ||||
U-Boot | ||||
网络服务 | (s)RTCP | |||
(s)RTP | ||||
802.1d桥接 | ||||
802.1p,802.q | ||||
DHCP/DHCPv6 | ||||
DNS | ||||
ICMP | ||||
IGMP和MLDv6 | ||||
IP转发 | ||||
IPerf | ||||
IPv4 | ||||
NAT/NAPT | ||||
PPP/PPPoE | ||||
RAID0/5/10和JBOD | ||||
RFC 2684路由,桥接 | ||||
TCP/UDP | ||||
QoS | 分类与不分类排队 | |||
差异化服务 | ||||
入口控制 | ||||
速率限制 | ||||
流量调整 | ||||
信息安全 | 通过第三方软件启用的深度数据包检测(DPI) | |||
EtherIP | ||||
IKE IPsec | ||||
L2TP | ||||
OpenSSL | ||||
PPTP | ||||
SPI防火墙 | ||||
第三方解决方案 | Android Jelly Bean | |||
防病毒 | ||||
应用QoS | ||||
DLNA | ||||
DPI | ||||
家居自动化套件 | ||||
IDS/IPS | ||||
IMS/VoLTE | ||||
JVM | ||||
OSGi | ||||
家长监控 | ||||
VoIP | AGC(自动增益控制) | |||
通告服务器 | ||||
Asterisk电话 | ||||
呼叫保留 | ||||
呼叫等待,暂候 | ||||
会议支持 | ||||
数字增益控制 | ||||
回声消除 | ||||
回声抑制 | ||||
传真/调制解调器透传 | ||||
抖动补偿 | ||||
四音调生成器 | ||||
RTP呼叫中继 | ||||
RTP切断 | ||||
RTP协议 | ||||
稀疏EC | ||||
SRTP协议 | ||||
T.38 | ||||
音调中继 | ||||
VAD/SID/CNG | ||||
VAPI | ||||
VBD自动模式 | ||||
语音回送 |