VortiQa®应用开发套件

VortiQa应用开发套件(VortiQa ADK)是一些软件包,使客户能够充分利用底层的硬件来优化性能并加快特定行业应用的上市。VortiQa ADK包括一系列封装协议和中间件功能组件,为您的系统添加差异化功能,推动网络应用的发展,增强系统的功能。

VortiQa ADK包括VortiQa网络和安全软件包、VortiQa交换补充软件包、VortiQa协议卸载程序包、VortiQa OpenFlow交换标准软件包和VortiQa OpenFlow交换高级软件包。这些软件包是商业级的解决方案,具有最大的灵活性、最高安全性和数据包处理性能功耗比,适用于企业路由、SDN交换、无线接入、数据中心和网络存储系统的应用。

特性

  • 提供商业级卸载功能,加快产品上市速度
  • 客户可以将开发时间缩短3 – 12个月,具体取决于设计的复杂性和ADK使用程度
  • 充分利用适用的AIOP加速度传感器,提供性能优势
  • 腾出通用内核用于高层功能
  • 最大程度减少/避免对附加加速度传感器的需求

名称 说明 支持
VortiQa交换补充软件包
这是商业级性能优化和硬件加速软件包,旨在收集和报告网络分析。 LS1088A/LS2088A
VortiQa网络和安全软件包
面向VPN路由器、安全网关和统一威胁管理(UTM)应用的商业级软件包。
VortiQa协议分载软件包
这是一款商业级性能优化和硬件加速软件包,适用于数据中心和网络存储系统相关的应用。
VortiQa OpenFlow标准软件包
这是一款商业级性能优化和硬件加速软件包,适用于SDN/OpenFlow交换机设计和企业路由应用。
VortiQa OpenFlow高级软件包
这是一款商业级性能优化和硬件加速软件包,适用于加速的SDN/OpenFlow交换机设计。