面向联网的VortiQa®软件

面向联网的VortiQa®软件

我们的VortiQa软件产品可用于构建最新型的网络和通信设备,加快您的产品上市速度。

VortiQa应用开发套件

VortiQa应用开发套件(VortiQa ADK)是一些软件包,使客户能够充分利用底层的硬件。

VortiQa应用解决方案套件

恩智浦提供垂直集成、全面的基于Linux®的OpenWRT应用SDK,支持构建多段式网络产品。

VortiQa软件定义网络(SDN)解决方案

VortiQa®软件定义网络(SDN)解决方案旨在迎合应用、控制平台和数据平台功能相互分离的市场趋势。

最新动态

应用

个人/消费NAS

恩智浦的个人网络连接存储(NAS)解决方案可通过内部协议(IP)或无线网络共享便携式个人存储,从而允许用户通过局域网在一个完全安全的环境中分享照片、数据、流音乐或视频、备份和恢复数据 。

软件

Layerscape SDK

Layerscape SDK是恩智浦平台特定组件的混合Linux集成,例如Linux内核以及采用Ubuntu Linux设置的Linux用户空间文件引导加载程序。