CW-COLDFIRE-LINUX: CodeWarrior® Development Studio for ColdFire® Architectures: Linux® Editions (Classic IDE) v2.5

概述

特性

CodeWarrior® Development Studio for ColdFire® Architectures: Linux

CodeWarrior<sup>&#174;</sup> Development Studio for ColdFire<sup>&#174;</sup> Architectures: Linux

支持的器件

系统需求

支持政策

快速入门



规格

  • IDE版本:5.9
  • 主机平台
    • Microsoft® Windows XP/Vista
    • Red Hat 9,Red Hat®企业版Linux 3.0/Linux 4.0/Linux 5.0
  • 支持的语言:
    • C/C ++
  • Build工具输出格式:
    • ELF/DWARF 2.0
  • 主机目标接口:
    • Abatron BDI-2000/BDI-1000 HTI
    • P&E USB ColdFire Multilink线缆
    • P&E Cyclone MAX TCP/IP和USB
    • CodeWarrior USB TAP
    • CodeWarrior Ethernet TAP
    • CodeWarrior AppTRK