CodeWarrior® Development Studio for ColdFire® Architectures: Linux® Editions (Classic IDE) v2.5

CW-COLDFIRE-LINUX

滚动图片以放大

软件详情

特征

    2.5版本的新特性
  • 支持的新BSP: M5253DEMO、M52277EVB、M5373EVB和M54451EVB
  • Build tools: Sourcery G++ GNU toolchain for ColdFire® architectures from CodeSourcery
  • 使用CodeWarrior® AppTRK进行应用级调试:
    • 带DWARF2调试格式的GCC 4.1, 4.2, 4.3 for uClinux,支持MCF5208、MCF5253、MCF52277、MCF5329和MCF5373
    • 带DWARF2调试格式的GCC 4.1, 4.2, 4.3 for embedded Linux,支持MCF5474、MCF5475、MCF5484、MCF5485 (具有串行连接)、MCF54455
  • uCLinux内核和模块调试: M5208EVB、M5253EVB、M5253DEMO、M5272C3、M5282EVB、M52277EVB、M5329EVB和M5373EVB电路板(仅限Linux平台版本)
  • Linux内核和模块调试:M5475EVB、M5474LITE、M5485EVB和M54455EVB电路板(仅限Linux平台版本)
  • Bootloader (u-boot) debugging: M5329EVB, M5253EVB, M5253DEMO, M5373EVB, M52277EVB, M5475EVB, M5485EVB and M54455EVB boards.(仅限Linux平台版本)
  • 主机平台:
    • Windows XP/Vista® 32-bit (Windows Application Edition only)
    • Red Hat® 9
    • Red Hat企业版3.0
    • Red Hat企业版4.0
    • Red Hat企业版5.0
  • 在线帮助和文档
  • 含12个月的技术支持
  • 提供免费的30天评估许可

支持的器件

  • MCF520X: 集成式ColdFire® V2外部存储器和以太网微处理器
  • MCF5227X: V2微处理器,带触摸屏、LCD控制器和USB
  • MCF525X: 集成式ColdFire® V2微处理器
  • MCF527X: ColdFire® V2集成式微处理器
  • MCF528X: 集成式ColdFire® V2以太网、CAN和闪存微控制器
  • MCF532X: 带LCD驱动、以太网、USB和CAN的ColdFire® V3微处理器
  • MCF537X: 带以太网、USB和加密功能的ColdFire V3微处理器
  • MCF5445X: 32-bit Microprocessor with USB On-The-Go, Ethernet, PCI, DDR2/DDR controller and Encryption
  • MCF547X: 带以太网和加密功能的ColdFire® V4微处理器

系统需求

下载

1-5 / 7 下载

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 11 文件

展开

支持

您需要什么帮助?

注册许可支持