12 V Lead-Acid Battery Sensor with CAN

RD9Z1-638-12V-C

滚动图片以放大

框图

Lead-acid Battery

RD9Z1-638-12V CAN Block Diagram

支持的器件

电源管理

电池传感器

接口

3.3V/5V IO CAN收发器

Features

Magni V S12Z

  • Embedded S12Z microcontroller with:
    • 128 KB on-chip flash with ECC
    • 4.0 KB on-chipEEPROM with ECC
    • 8.0 KB on-chip SRAM with ECC

Power Management

  • Embedded power management
  • Reverse polarity protection with a Schottky diode

Sensors

  • Precision battery voltage sensing
  • Precision shunt-based battery current sensing
  • On-board NTC for battery temperature sensing
  • Internal (chip) temperature sensing

Interfaces

  • CAN Interface
  • BDM interface (for MCU programming and debugging)

购买选项

RD9Z1-638-12V-C-Image

点击展开

  • RD9Z1-638-12V-C

  • Reference design - MM9Z1_638, Battery sensor LIN, CAN, 96-128K Flash, Lead Acid Batteries.

  • CNY2,031.93
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

设计文件

4 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?