NXP's CodeWarrior® Development Studio for mobileGT® processors includes the CodeWarrior® integrated development environment (IDE) which provides a high-quality, full-featured development environment. It comes as a complete IDE designed for each stage of the development process - from board bring-up through embedded application development. 它具备尖端的调试技术、简单而直观的开发环境和稳定的运行控制功能,将硬件电路板构建和C/C++嵌入式应用开发提高到了一个新的水平。
*注:该产品是32位应用。To install and use it on Windows 7® 64-bit machines, see the white paper, "Installing CodeWarrior® Classic on Windows 7 (64-bit)" in the Featured Documentation section.
1-5 / 7 下载
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
有关CodeWarrior®产品许可和注册的常见问题解答列表。
有关CodeWarrior®产品的任何其他疑问和问题,请联系恩智浦支持 。如需注册CodeWarrior®产品或为其获得许可,请访问CodeWarrior®许可信息部分。
这些下载适用于通过USB Dongle授权的恩智浦产品。USB Dongle套件中应提供了相关文档,向您详细介绍如何通过绑定至Dongle的许可,启动并运行您的产品。为方便起见,下面列出了这些下载以及最新的Dongle快速入门指南。
这些下载包含安装FLEXlm许可管理器所需的软件。该许可管理器软件应安装在许可服务器上,以便实现恩智浦产品的浮动许可。
请在下方寻找适合您的许可服务器的下载。如果不能确定,请向您的许可服务器管理员咨询。
下表列出了我们正式支持并经过许可管理器测试的操作系统版本。
注:任何不在此范围内的安装或使用皆不受正式支持。
安装程序 | 支持的版本 |
Windows | Win2003, Win2008, Win7, Win 8, Win 10 |
Windows Server | 2019, 1903, 1909, 20H2 |
Linux | Red Hat EP v5.x、Red Hat EP v6.x、SUSE 11 Ubuntu 12.04 |