滚动图片以放大
此嵌入式组件采用锁相环(PLL)调谐的低功耗超高频(UHF)发射器。不同运行模式由微控制器通过几个数字输入引脚控制,也可以通过硬线连接来控制。此器件专用于恩智浦MC68HC908RF2衍生产品。UHF发射器是一个多芯片封装的单机设备。它需要外部与CPU I/O线连接。
选择区域:
仅用125美元即可购买此嵌入式组件,然后添加到CodeWarrior专用版和标准版中。请注意,此嵌入式组件包含在CodeWarrior开发套件专业版中。