CodeWarrior®开发工具以套件形式销售。购买套件授权后,您可以注册本套件中包含的任意或所有CodeWarrior产品。通过这种方式,您可以获得所购买套件中整套CodeWarrior工具的使用权。快来与我们一起走上设计快车道吧。
选择区域:
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
有关CodeWarrior®产品许可和注册的常见问题解答列表。
有关CodeWarrior®产品的任何其他疑问和问题,请联系恩智浦支持 。如需注册CodeWarrior®产品或为其获得许可,请访问CodeWarrior®许可信息部分。
这些下载包含安装FLEXlm许可管理器所需的软件。该许可管理器软件应安装在许可服务器上,以便实现恩智浦产品的浮动许可。
请在下方寻找适合您的许可服务器的下载。如果不能确定,请向您的许可服务器管理员咨询。
下表列出了我们正式支持并经过许可管理器测试的操作系统版本。
注:任何不在此范围内的安装或使用皆不受正式支持。
安装程序 | 支持的版本 |
Windows | Win2003, Win2008, Win7, Win 8, Win 10 |
Windows Server | 2019, 1903, 1909, 20H2 |
Linux | Red Hat EP v5.x、Red Hat EP v6.x、SUSE 11 Ubuntu 12.04 |
这些下载适用于通过USB Dongle授权的恩智浦产品。USB Dongle套件中应提供了相关文档,向您详细介绍如何通过绑定至Dongle的许可,启动并运行您的产品。为方便起见,下面列出了这些下载以及最新的Dongle快速入门指南。