基于QorIQ® P1022 Processor的开发系统,带有COM Express模块

P1022COME-DS

产品详情

选择区域:

框图

支持的器件

处理器和微控制器

P系列

特征

内核复合体

  • 基于QorIQ®的P1022,运行频率为1 GHz
  • 内核数量:2

数据连接与联网

  • 以太网:2个1G,带集成PHY

存储器系统

  • 2 GB DDR3 (DDR3 ECCSO-UDIMM)
  • MicroSD slot for onboard storage

基本外设和互连

  • USB 2.0:4个,带集成PHY
  • GPIO: 8
  • I²C: 4
  • PCI: PCI (x2) + 双PCIe (x1)

其他特性

  • 载板刀片
  • 机箱外壳
  • 通用工作台ATX电源

软件

  • U-Boot
  • Linux® BSP from Mentor Graphics Embedded
  • GCC工具(编译器,调试器)
  • CodeWarrior®评估版本

购买选项

  • CNY18,543.42
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?