Processor Expert®软件和嵌入式组件

Processor Expert ®软件

嵌入式组件

Processor Expert ®软件是一套开发系统,专为创建、配置、优化、迁移和提供为我们的芯片生成源代码的软件组件而设计。Processor Expert软件涵盖我们的S08/RS08、S12(X)、ColdFire ®。ColdFire+, Kinetis ®, DSC 56800/E, QorIQ ®及其他一些Power Architecture ®处理器。Processor Expert软件可作为CodeWarrior ®工具套件的一部分使用,也作为基于Eclipse的插件,安装到独立的Eclipse环境中。

嵌入式组件是您安装到Processor Expert软件中的模块。每个组件都封装了一组独立的功能,用于实现该组件的设计目标。使用时,系统将根据组件类型,生成配置文件、标头文件和/或源代码。组件可能代表硬件抽象、外围驱动器、软件算法(如数据加密)或任意软件功能的逻辑集合。

Processor Expert软件 - 与CodeWarrior工具集成

恩智浦的CodeWarrior产品已集成了此项技术,以支持S08/RS08、S12(X)、Coldfire、Coldfire+、Kinetis、DSC 56800/E和一些Power Architecture处理器。

Processor Expert软件 - 微控制器驱动程序套件

微控制器驱动程序套件v10.4是一个软件管理系统,生成C代码来为Kinetis和ColdFire+处理器创建、配置、优化、迁移和提交软件组件,如外设驱动程序。

Processor Expert软件 - 组件开发环境

采用组件开发环境(CDE)为Processor Expert软件构建您自己的嵌入式组件。

最新动态

软件

智能传感技术框架

我们的智能传感技术框架(ISF) 2.1是一款全面而可靠的软件,具有开放的API和传感器适配器,能够简化传感器数据的收集。

软件

全新Processor Expert软件现已供货 - 微控制器驱动程序套件v10.4

我们的Processor Expert软件 – Microcontroller Driver Suite v10.4,是一套软件管理系统,可创建、配置、优化、迁移和发布各种软件组件,与我们生态合作体系的合作伙伴的工具结合使用。