面向MPC8272的应用开发系统

MPC8272ADS

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

PowerQUICC II (MPC82xx)

特征

数据连接

  • 155 Mbit/s optical ATM port or 10/100 Base-T Ethernet port on FCC1 (switchable)
  • FCC2上提供10/100 Base-T以太网端口
  • Dual RS-232 serial ports
  • USB 1.1兼容端口
  • 逻辑分析器(调试)连接器
  • 60x和I/O端口扩展连接器
  • 3个3.3 V / 66 MHz PCI插槽
  • 并行端口命令转换器(无需Raven/Wiretap)

支持

  • 提供UTOPIA ADTECH接口,支持8位多物理层(Multi-PHY) UTOPIA 2级规范
  • 60x支持奇偶校验纠错

Differences from PQ27FADS

  • 引脚输出
  • 64 MB SDRAM (60x bus) vs. 32 MB
  • 只有两个FCC (不支持两个FE + ATM)
  • 一个是8位UTOPIA,一个是8位/16位UTOPIA
  • 没有本地总线功能

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件产品

支持

您需要什么帮助?