MPC8308-RDB参考平台

MPC8308RDB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

PowerQUICC II Pro (MPC83xx)

特征

Microcontroller

  • MPC8308 PowerQUICC® II Pro processor up to 333/266 MHz (CPU/DDR2)

Memory

  • 32-bit DDR2 memory controller with population option for 16-bit
    • Local bus
  • NAND flash/NOR flash memory

Connectivity

  • Ethernet
    • Four-port Gigabit Ethernet switch, supporting RGMII/MII
    • Single Gigabit Ethernet PHY (RGMII)
  • PCI Express® interconnect
    • MiniPCI Express for WLAN
  • Single high-speed USB 2.0 supporting host, device, or OTG
  • eSDHC
    • Single-port SD/MMC connector

Components

  • Two I²C
  • Dual UART

Support

  • IEEE® 1588v2 support for timing synchronization

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?