Layerscape LS1043A参考设计板

LS1043A-RDB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

Layerscape LS1043A

The Layerscape LS1043A reference design board

特征

处理器

  • QorIQ LS1043A四核处理器基于Arm® Cortex®-A53,运行频率为1.5 GHz
  • 支持单端时钟输入,用于生成多种器件频率

存储器

  • 支持2 GB DDR4 SDRAM分立式器件
  • 32位DDR4总线
  • 支持高达1600 MT/s的数据传输速率
  • 128 MB NOR闪存,16位
  • 512 MB SLC NAND闪存,带ECC支持
  • SDHC端口直接连接到完整的SD/MMC插槽
  • 16 MB高速闪存(单传输模式,速率高达108 MHz)

以太网

  • 1个RJ45接头,支持10G以太网
  • 4个RJ45接头,实现QSGMII支持UART
  • 一个RJ45至DB9连接器,带2个UART端口
  • UART1连接到CMSISDAP电路,支持USB端口作为控制台接入串行端口

基本外设和互连

  • 一个PCIe插槽
  • 一个mini-PCIe接头
  • 两个超高速USB 3.0 A型端口
  • 支持1个USB 2.0连接到mini-PCIe接头

其他特性

  • 用于调试的JTAG/COP
  • 温度监测仪

购买选项

  • CNY10,324.84
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 5
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?