面向家庭小区基站开发的QorIQ® Qonverge BSC9131 RDB

BSC9131RDB

点击播放视频

框图

-

 BSC9131RDB BD IMG

支持的器件

处理器和微控制器

Qonverge平台

电源管理

集成开关稳压器

特征

内核复合体

    QorIQ® Qonverge BSC9131处理器的特性包括:

  • 一个e500 Power Architecture内核,256 KB L2缓存
  • 一个StarCore® SC3850 DSP内核,512 KB L2缓存

数据连接与联网

  • 两个千兆以太网RJ-45插孔,带RGMII互联
  • TDM接口,经由1 RJ11插孔
  • 两个射频子卡接头,支持一个MAXPHY接口或3个JESD207接口

存储器系统

  • 2 GB DDR3,800 MHz
  • 128 MB NAND闪存

基本外设和互连

  • SIM卡插槽,支持3V和1.8V (B类和C类)
  • USB 2.0,微型AB接口
  • GPS天线:SMA或MCX母座
  • RS-232 DB-9接头

其他特性

  • 经过FCC认证
  • Mini-ITX外壳
  • 12V DC电源:12V DC @ 5.5A,100–240V AC输入
  • 工作温度:0˚C至40˚C,湿度5%至95% RH

购买选项

  • BSC9131RDB

  • QorIQ Qonverge BSC9131 Reference Design Board.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?