QorIQ® T1040参考设计板

T1040RDB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

T系列

特征

处理器

  • QorIQ® T1040, 1.5 GHz core with 1600 MT/s DDR3L data rate
  • 多个SysClk输入,用于生成多种器件频率

存储器

  • 2 GB无缓冲DDR3L SDRAM UDIMM/RDIMM (64位总线),1600 MHz数据传输速率
  • 128 MB NOR闪存,16位
  • 2 GB SLC NAND闪存
  • SD接头转接口
  • SATA接口

PCI Express

  • 一个x4 PCIe插槽
  • 两个Mini-PCIe接头

数据连接

  • 双USB插槽,可连接至USB PHY
  • 一个板载SGMII 10/100/1G以太网端口
  • 两个板载RGMII 10/100/1G以太网端口
  • 两个板载QSGMII 10/100/1G,8 GE端口

UART

  • Two UART ports at up to 115200 bit/s

TDM

  • 一个FXO和4个FXS端口

软件

  • QorIQ Linux SDK V1.8

其他特性

  • 用于调试的JTAG/COP
  • 温度监测仪

购买选项

  • CNY14,130.42
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 3
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY18,381.45
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 10 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

3 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?