归档的内容不再更新,仅作为历史记录参考。
该QUICCstart系统采用恩智浦MPC885 PowerQUICC® I处理器,大小如同一张信用卡,是一款紧凑而又十分强大的单板机模块。MPC885处理器包含集成式PowerPC内核和通信处理器模块(CPM),针对联网设备提供可扩展的计算解决方案。PowerPC内核的运行速率为133MHz,提供通用控制与计算功能,而专用的CPM能够分担USB、快速以太网、HDLC和ATM等通信功能。这款处理器板尺寸小,具有扩展总线功能,非常适用于实施具有强大功能的高性价比嵌入式CPU模块。处理器扩展总线将所有处理器信号传入标准连接器,让您轻松、全面地利用处理器的能力。
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等