面向小型企业网关的VortiQa软件是一个可量产的安全和融合解决方案,专为小型和分支机构网关量身定制。这个软件产品系列提供高性能、功能丰富的安全产品,还可提供简化的管理界面 。它通过独立的WAN连接支持负载均衡和故障切换。该软件架构可根据PowerQUICC 和QorIQ处理器来调节性能。
面向小型企业网关的VortiQa软件预集成了恩智浦 PowerQUICC和QorIQ单核和多核处理器解决方案,如 MPC8377和QorIQ P2020 处理器。该软件利用PowerQUICC和QorIQ平台的特殊硬件功能,如用于IPSec和IKE加密和解密的安全引擎。
选择区域: