恩智浦® 全面支持 面向汽车娱乐中控的Android™ Automotive OS ,通过适用于i.MX应用处理器的板支持包实现。Android Automotive OS基于Android操作系统,针对汽车娱乐中控系统进行了优化和扩展,并提供开发人员熟悉的工具和SDK促进应用开发。
我们的BSP、编解码器和中间件经过高度优化,整合硬件抽象(Vehicle HAL)、设备连接(CarBluetoothService)和信息安全(Trusty OS)等关键部分,缩短了产品从开发到上市的时间。我们的BSP已经过全面测试,满足Android兼容性测试套件(CTS)的要求。
运行Android Automotive OS的i.MX应用处理器是构建您车载娱乐中控(IVI)解决方案的卓越平台。
版本和文档 | 构建源代码 | 支持的平台/二进制演示文件 |
---|---|---|
Android Automotive 13.0.0_2.3.0(Linux 6.1.36_2.1.0 BSP)
文档 |
版本 | 构建源代码和文档 | 支持平台/演示图片 | 增量版本 |
---|---|---|---|
Android Automotive 13.0.0_2.1.0(Linux 6.1.22_2.0.0 BSP) | |||
Android Automotive 13.0.0_1.3.0(Linux 5.15.71_2.2.0 BSP) | |||
Android Automotive 13.0.0_1.1.0(Linux 5.15.71_2.2.0 BSP) | |||
Android Automotive 12.1.0_1.1.0(Linux 5.15.52 BSP) | |||
Android Automotive 12.0.0_2.1.0(Linux 5.15.32 BSP) | |||
Android Automotive 12.0.0_1.1.0(Linux 5.10.72内核) | |||
Android Automotive 11.0.0_2.5.0(Linux 5.10.72内核) | |||
Android Automotive 11.0.0_2.3.0(Linux 5.10.52内核) | |||
Android Automotive 11.0.0_2.1.0(Linux 5.10.35内核) | |||
Android Automotive 11.0.0_1.1.0(Linux 5.4.47内核) | |||
Android Q10.0.0_2.4.0_AUTO(Linux 5.4内核) | |||
Android Q10.0.0_2.2.0_AUTO(Linux 5.4内核) | |||
Android Q10.0.0_1.1.0_AUTO(Linux 4.19内核) | |||
Android P9.0.0_2.3.3_AUTO(Linux 4.14内核) |
Android P9.0.0_2.3.5_AUTO补丁(Linux 4.14内核) |
||
Android P9.0.0_2.1.1_AUTO(Linux 4.14.98内核) | |||
Android O8.1.0_2.1.1_AUTO(Linux 4.14.98内核) | |||
Android P9.0.0_2.1.0_AUTO(Linux 4.14.98内核) | |||
Android O8.1.0_2.1.0_AUTO(Linux 4.14.98内核) |
1-5 / 38 下载
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
快速参考 文档类别.
10 文件
安全文件正在加载,请稍等