恩智浦技术日广州站资料下载

汽车电子研讨会资料下载

课程 下载
超级集成芯片MagniV®系列 下载
i.MX 8与下一代车载信息娱乐系统展望 下载
实时调试工具 - FreeMASTER 下载
恩智浦汽车收音方案及先进的接收算法 N/A
如何使用MCU基于模型开发的Toolbox 下载
汽车音响系统的未来: BAP3 + MaxIC N/A
恩智浦V2X方案 N/A
恩智浦77GHz雷达方案 N/A
MPC57xx系列AUTOSAR MCAL使用案例 N/A
MPC57xx系列AUTOSAR软件集成 N/A
简化设计与安全评估: FS45 & FS65 下载

安全互联研讨会资料下载

课程 下载
NXP微处理器和微控制器概览 下载
恩智浦安全接口方案介绍: 包括高性能模拟,高速接口,智能音频以及个人健康领域产品,涵盖参考设计以及目标应用的介绍 下载
LPC 800/54000产品深入探讨 下载
恩智浦SIP部门的电源方案介绍: 包括交流转直流电源适配器,快充等解决方案 下载
NXP无线微控制器概览(KW,QN,JN) 下载
i.MX工业和消费解决方案和软件服务介绍 下载
KE1x和TSI简要介绍 下载
Android Things和语音识别方案概述 下载
NXP MCU Xpresso开发环境和FreeRTOS简介 下载
i.MX 6ULL/SLL, 7D 产品深入探讨 下载