应用和解决方案

  • 智能互联家电
  • 智能生活
  • 智能健康与医疗
  • 通用电机控制
  • 无人驾驶飞行器(UAV)
  • 新能源汽车
  • 汽车电机控制
  • 汽车仪表

智能互联家电

智能互联家电了解更多>

智能互联家电可顺延电器的运行时段,避开能源成本高峰期,为消费者节省电费,帮助智慧城市实现节能,从而减少对电网的压力。恩智浦智能互联家电系统除了实现以上功能,还可监测能源模式,在家电需要维护时提醒消费者,有助于避免故障停机和昂贵的修理费用。我们的技术借助无线通信(如Wi-Fi®、低功耗蓝牙BLE、NFC或Zigbee®技术)、计量和控制技术实现。此外,恩智浦NFC技术能够提高家用电器的智能水平,配备NFC的家用电器可以向制造商发送消息,注册产品并设置保修期。在无法容纳大显示屏的家用电器中,互联NFC标签以经济高效的方式将外部设备作为界面来添加交互式显示屏。维修技术人员只需刷下手机便可以借助NFC来访问家用电器的维修手册,或者订购更换部件。

智能生活

智能生活了解更多>

恩智浦提供系统解决方案,支持开发最前沿的智能生活消费电子产品应用。我们的解决方案包括基于ARM®技术可扩展的高集成低功耗全系列微控制器和应用处理器、小型封装方式、模拟和传感技术等。恩智浦智能生活应用完整的系统解决方案,涵盖了可支持多种实时操作系统(RTOS)的微控制器、可支持Android™和Linux®操作系统的i.MX应用处理器、电源管理IC和有线及无线充电解决方案等。恩智浦拥有庞大的生态合作体系,可提供全面的工具、软件、技术和服务支持,便于您实现创新、缩短设计周期。

智能健康与医疗

智能健康与医疗了解更多>

恩智浦提供系统解决方案,支持开发最前沿的健康与医疗产品应用。我们的解决方案包括基于ARM®技术可扩展的高集成低功耗全系列微控制器和应用处理器、电源管理解决方案、无线通信技术、模拟和传感技术等。恩智浦健康与医疗应用完整的系统解决方案,涵盖了可支持多种实时操作系统(RTOS)的微控制器、可支持Android™和Linux®操作系统的i.MX应用处理器、NTAG®智能传感器和无线通信解决方案等。恩智浦拥有庞大的生态合作体系,可提供全面的工具、软件、技术和服务支持,便于您实现创新、缩短设计周期。

通用电机控制

通用电机控制了解更多>

恩智浦提供最新的电机控制解决方案、工具和专家支持,能够帮助客户的大部分应用实现高性价比且节能的电机控制。

工业领域正在发生以工业4.0为代表的巨大的变革。电动自行车和电动工具等应用的不断改进,催生了对高效率和高可靠性部件的需求。同时,工业设计人员在开发电机控制平台时面临各种挑战,不仅要求产品设计具备灵活性、以快速适应各种类型的电机,还要具备高精确度,以确保应用在高耐用型系统中的各项性能。为了满足这些需求,电机控制器件在不断缩小体积的同时,致力于提升效率,以支持企业和硬件工程师们对调整和开发自有的设计、产品和工艺的需求,帮助他们实现真正意义上的工业4.0。在这样的趋势下,恩智浦提供最新的电机控制解决方案、工具和专家支持,帮助用户设计和实现高性价比、并且节能的电机控制应用,提高控制模块的灵活性和设计速度,并在降低功率模块尺寸的同时提高功率密度。

无人驾驶飞行器(UAV)

无人驾驶飞行器(UAV)了解更多>

恩智浦一直是汽车、雷达、航空航天、安全和电机控制领域的一个值得信赖的领导者,为UAV开发者提供可靠、多样化的技术解决方案,适用于每个级别的无人机(UAS)项目。当UAV给我们以新的视角看周围的世界,并且能够看到以前不可能看到的地方,我们恩智浦要为UAV开发者们提供全球最完整的UAV技术产品组合!

新能源汽车

新能源汽车了解更多>

与传统汽车相比,混合动力汽车和电动车在节能减排方面有着明显的优势。恩智浦为新能源汽车相关的应用提供各种解决方案,包括电池管理系统BMS、电机控制器、整车控制器VCU、启停系统、电子水泵、电动空调压缩机控制器、空调加热和行人警示等,帮助您加快下一个突破性汽车设计。

汽车电机控制

汽车电机控制了解更多>

恩智浦汽车电机控制应用,完整涵盖MCU、SBC、驱动/预驱、MOSFET、CAN/LIN 收发器、二三极管、ESD保护等产品,具有高集成度、高可靠性,以及能够有效缩小PCB尺寸,达到 AEC-Q100 Grade0、环境温度150°C和结温175°C的标准,提供一流的EMI、EMC性能,能够满足所有车厂和地区标准的要求,功能安全符合ISO26262、量产级的六步方波和FOC方案,并配置出色的电机控制工具,如FreeMASTER、MCAT调试工具、AMMCLib 电机控制库、MC ToolBox等。我们丰富的参考设计包括 基于S12VR的车窗控制方案(天窗控制)、基于S12ZVM的BLDC燃油泵方案(BLDC水泵方案)、 基于S12ZVM的发动机冷却风扇(Cooling Fan)方案,和基于KEA和S12ZVM的鼓风机(Blower)方案等。

汽车仪表

汽车仪表了解更多>

恩智浦汽车仪表应用,包括低功耗设计支持内核和外设的动态电源管理、片上显示控制单元(可直接驱动TFT显示器)、行业标准的图形加速器(以帮助驱动复杂的图形,在抬头能见的显示屏上。模拟仪表盘指针或图像卷曲)等,并配备强大的支持生态合作体系,以简化并加快产品开发。

培训视频

技术日日程

代理商列表

(按字母顺序排列)