# 工程说明&设计笔记

## 量化指标分析

- LPC54606的内部RAM为200KB
- 摄像头数据量320x240 = 76800，约75KB字节
- 摄像头传完一帧的时间大约为60Hz
- 使用简化副本对原始灰度图像压缩，占用空间为原数据空间的1/8，约为10KB


1. 两个数据处理线程
- 从摄像头取得一副图后，对图像进行预处理，得到图像的简化副本。之后可再次启动摄像头填充原始数据区域。
- 摄像头通过DMA填充原始数据区域的过程中，CPU使用简化副本的数据进行图像处理
- 最终实现DMA同CPU的并行操作

1. 图像处理算法