Example for the mcuxClEcc component. More...
#include <mcuxClRandomModes.h>#include <mcuxClEcc.h>#include <mcuxClKey.h>#include <mcuxClPkc_Types.h>#include <mcuxClExample_ELS_Helper.h>#include <mcuxClExample_Session_Helper.h>#include <mcuxClExample_RNG_Helper.h>#include <mcuxClCore_Examples.h>#include <mcuxCsslFlowProtection.h>#include <mcuxClCore_FunctionIdentifiers.h>Macros | |
| #define | RAM_START_ADDRESS |
| #define | MAX_CPUWA_SIZE |
| #define | MAX_PKCWA_SIZE |
Functions | |
| MCUXCLEXAMPLE_FUNCTION (mcuxClEcc_EdDSA_Ed25519_example) | |
Variables | |
| static uint8_t const | input [] |
Example for the mcuxClEcc component.
| MCUXCLEXAMPLE_FUNCTION | ( | mcuxClEcc_EdDSA_Ed25519_example | ) |
Initialize ELS, Enable the ELS
Destroy Session and cleanup Session
Disable the ELS