/*!
\dontinclude cpu.c
\dontinclude cpu.h
\dontinclude IO_Map.h



\page page_pinalloc Pins allocation 
\page page_memorymap Memory map 
<table>
  <tr><td colspan="2" class="ttitle1">Processor Memory Map</td></tr>
  <tr><td class="ttitle2">Address</td><td class="ttitle2">Type</td></tr>
  <tr><td>0x00067FFF<br>0x00000000</td><td class="memtypeReserved"></td>
  <tr><td>0x0006BFFF<br>0x00068000</td><td class="memtypeFLASH">FLASH</td>
  <tr><td>0x00063FFF<br>0x00060000</td><td class="memtypeRAM">RAM</td>
  <tr><td>0x0001FFFF<br>0x00000208</td><td class="memtypeFLASH">FLASH</td>
  <tr><td>0x00000207<br>0x00000200</td><td class="memtypeRAM">FLASH_CONFIG</td>
  <tr><td>0x000001FF<br>0x00000000</td><td class="memtypeFLASH">FLASH</td>
  <tr><td>0x00020207<br>0x00000200</td><td class="memtypeReserved"></td>
  <tr><td>0x0003FFFF<br>0x00020208</td><td class="memtypeFLASH">FLASH</td>
  <tr><td>0x00020207<br>0x00020200</td><td class="memtypeRAM">FLASH_CONFIG</td>
  <tr><td>0x000201FF<br>0x00020000</td><td class="memtypeFLASH">FLASH</td>
  <tr><td>0x0001E3FF<br>0x0001E000</td><td class="memtypeRAM">RAM</td>
  <tr><td>0x0000FFFF<br>0x0000C000</td><td class="memtypeIO">I/O</td>
  <tr><td>0x0000BFFF<br>0x00008000</td><td class="memtypeFLASH">FLASH</td>
  <tr><td>0x00003FFF<br>0x00000000</td><td class="memtypeRAM">RAM</td>
</table>
<br/>


*/
/*!
** @}
*/
/*
** ###################################################################
**
**     This file was created by Processor Expert 10.3 [05.09]
**     for the Freescale 56800 series of microcontrollers.
**
** ###################################################################
*/