$HEADER$
BOARD_TYPE PCB_DESIGN
UNITS TH
$END HEADER$

$PART_SECTION_BEGIN$
JP3                              CONN-0001-0002                   270.00     1062.50    975.00     TOP        NO
C9                               GRM188R71H102KA01D               90.00      1850.00    700.00     TOP        NO
R4                               RC0603FR-0760R4L                 90.00      1750.00    700.00     TOP        NO
R3                               RC0603FR-0760R4L                 270.00     1650.00    700.00     TOP        NO
R5                               ERJ-3EKF1002V                    270.00     1650.00    400.00     TOP        NO
R6                               ERJ-3EKF1002V                    270.00     1750.00    400.00     TOP        NO
TP1                              TEST_POINT_036                   0.00       1650.00    250.00     TOP        NO
TP2                              TEST_POINT_036                   0.00       1750.00    250.00     TOP        NO
C6                               GRM188R71H102KA01D               90.00      1012.50    700.00     TOP        NO
JP6                              CONN-0001-0002                   270.00     1712.50    975.00     TOP        NO
JP5                              CONN-0001-0002                   270.00     1575.00    975.00     TOP        NO
R2                               RC0603FR-0760R4L                 90.00      1200.00    700.00     TOP        NO
JP4                              CONN-0001-0002                   270.00     1200.00    975.00     TOP        NO
R1                               RC0603FR-0760R4L                 270.00     1112.50    700.00     TOP        NO
U2                               TJA1059TK                        0.00       1425.00    700.00     TOP        NO
C12                              CC0603KRX7R7BB104                0.00       1400.00    425.00     TOP        NO
C11                              GRM188R71H103KA01D               0.00       1400.00    512.50     TOP        NO
C7                               CC0603KRX7R7BB104                270.00     1337.50    900.00     TOP        NO
C8                               GRM188R71H103KA01D               270.00     1425.00    900.00     TOP        NO
P1                               HDR-2x05                         270.00     0.00       1225.00    TOP        NO
C1                               CC0603KRX7R7BB104                270.00     937.50     1650.00    TOP        NO
JP2                              CONN-0001-0002                   90.00      1750.00    1300.00    TOP        NO
JP1                              CONN-0001-0002                   90.00      1600.00    1300.00    TOP        NO
C4                               CC0603KRX7R7BB104                270.00     1125.00    1212.50    TOP        NO
C5                               CC0603KRX7R7BB104                90.00      1225.00    1212.50    TOP        NO
C3                               CC0603KRX7R7BB104                90.00      1025.00    1212.50    TOP        NO
C2                               CC0603KRX7R7BB104                90.00      950.00     1437.50    TOP        NO
U1                               SN75C3232EPWR                    0.00       1150.00    1525.00    TOP        NO
R7                               ERJ-3EKF3301V                    90.00      1137.50    187.50     TOP        NO
C13                              CC0603KRX7R7BB104                90.00      650.00     187.50     TOP        NO
C10                              GRM188R61A225ME34D               90.00      837.50     500.00     TOP        NO
C14                              CC0603KRX7R7BB104                90.00      837.50     187.50     TOP        NO
C15                              CC0603KRX7R7BB104                270.00     975.00     187.50     TOP        NO
D1                               LG L29K-G2J1-24-Z                270.00     1062.50    187.50     TOP        NO
P2                               A-DS-09-A/KG-T4S                 270.00     325.00     800.00     TOP        NO
P4                               CONN-0001-0002                   0.00       37.50      200.00     TOP        NO
P3                               178-009-613R571                  90.00      2350.00    1025.00    TOP        NO
J4                               PPPC102LFBN-RC                   0.00       1450.00    -100.00    TOP        NO
J3                               PPPC102LFBN-RC                   0.00       350.00     -100.00    TOP        NO
Z2                               Fanout_TP                        0.00       2700.00    -125.00    BOTTOM     YES
J1                               PPPC102LFBN-RC                   0.00       190.00     1900.00    TOP        NO
J2                               PPPC102LFBN-RC                   0.00       1250.00    1900.00    TOP        NO
Z1                               Fanout_TP                        0.00       2700.00    125.00     BOTTOM     YES
$PART_SECTION_END$

$FIDUCIAL_SECTION_BEGIN$
BOARD                            2500.00    50.00      TOP       
BOARD                            50.00      1750.00    TOP       
BOARD                            150.00     -25.00     TOP       
$FIDUCIAL_SECTION_END$