======================================================================================================
LID:    LID2262
======================================================================================================
Name:   Customer PHY Board V6
Anzahl: ? Stk
______________________________________________________________________________________________________
LP Material:        [x] siehe *.LayerRpt.txt
Staerke:        [x] siehe *.LayerRpt.txt
Lagen:          [x] siehe *.LayerRpt.txt
Layeraufbau:        [x] siehe *.LayerRpt.txt
Cu Aussen:      [x] siehe *.LayerRpt.txt
Cu Innen:       [x] siehe *.LayerRpt.txt
Loetstopp:      [x] siehe *.LayerRpt.txt
            [ ] sonstige: ...............
______________________________________________________________________________________________________
Oberflche:     [ ]  Chem. Zinn 
            [x]  HAL bleifrei 
            [ ]  HAL bleihaltig Chem. 
            [ ]  Ni/Au (Ltgold) 
            [ ]  Galv. Ni/Au Steckergold 
            [ ] (HTOL) Verzinnung: 12um Pb-Sn Leiterplattensteckkontakte: Hartvergoldung 10umNi-3umAu
            [ ] (HAST) Komplettvergoldung aller Leiterbahnen und Leiterplattensteckkontakte, 10umNi-3umAu 
            [ ] sonstige: ...............
______________________________________________________________________________________________________
Ausfhrung:     [x] Starr 
            [ ] Starrflex 
______________________________________________________________________________________________________
Kontur:         [x] Standardkontur frsen (4 Kanten) 
            [ ] Spezielle Kontur frsen 
            [ ] sonstige: ...............

Nutzen          [x] Kein Nutzen 
            [ ] Nutzen trennen
            [ ] Nutzen frsen auf Stegen Ritzen 
                [ ] Nutzen mit Abbruchkanten
            [ ] sonstige: ...............
______________________________________________________________________________________________________
Kontrolle: 

E-Test          [x] Ja
            [ ] Nein
______________________________________________________________________________________________________
Auflsung :     
Mind. Leiterbahnbreite/abstand:  
            [x] >= 6 mil (0,15 mm)
            [ ] < 6 mil (0,15 mm)
 
Mind. Bohrdurchmesser:  
            [x] >= 0,3 mm
            [ ] < 0,3 mm
   
Bohrungen :
Blind Vias          [ ] Ja
            [x] Nein
     
Burried Vias        [ ] Ja
            [x] Nein
 
    
Einpresstechnik     [ ] Ja
            [x] Nein
______________________________________________________________________________________________________
Loetstopplack:      [x] Ja
            [ ] Nein

Farbe:          [x] grn                    
            [ ] sonstige: ...............
______________________________________________________________________________________________________
Beschriftung:       [x] top                 [ ] sonstige: ...............
______________________________________________________________________________________________________
Beschriftung Farbe: [x] gelb                [ ] sonstige: ...............
______________________________________________________________________________________________________
Abmessungen      152 x 114
in mm
______________________________________________________________________________________________________
Ltprofil       [x] pb-free [ ] pb
    
Bestueckung:        [x] ja      [ ] nein
Anzahl:         2+x Stk 
______________________________________________________________________________________________________

Besonderheiten: 
    o       Bitte alle Leiterplatten mit fortlaufender Nummer versehen.

    o     NUTZEN 2x2

    o      
______________________________________________________________________________________________________
Terminwunsch:       [ ] normal (ohne Expresskosten)
            [ ]    ?
______________________________________________________________________________________________________
Anbei:
            [x ]    Gerberdaten
            [x ]    PCB Daten
            [x ]    PDF Bestueckungsplan
            [x ]    PDF Jumperlpan ( im PDF Bestueckungsplan )
            [x ]    Bill of Material
            [ ] Errata Sheet
            [ ] Test Protokoll
            [x ]    Layeraufbau *.LayerRpt.txt
______________________________________________________________________________________________________