#
#Num Features
#
F 1

#
#Units
#
U INCH

#
#Layer features
#
S P 0
OB 3.29 2.59 I
OS 3.31 2.57
OS 3.31 2.201
OC 3.33 2.181 3.325230019685 2.196230019685 N
OS 3.428 2.181
OS 3.428 -0.175
OS 3.33 -0.175
OC 3.31 -0.195 3.325230019685 -0.190230019685 N
OS 3.31 -0.564
OS 3.29 -0.584
OS 0.534 -0.584
OS 0.514 -0.564
OS 0.514 -0.285
OC 0.436 -0.285 0.475 -0.285 N
OS 0.436 -0.564
OS 0.416 -0.584
OS 0.023 -0.584
OS 0.003 -0.564
OS 0.003 -0.195
OC -0.017 -0.175 -0.012230019685 -0.190230019685 N
OS -0.115 -0.175
OS -0.115 2.181
OS -0.017 2.181
OC 0.003 2.201 -0.012230019685 2.196230019685 N
OS 0.003 2.57
OS 0.023 2.59
OS 2.779 2.59
OS 2.799 2.57
OS 2.799 2.291
OC 2.877 2.291 2.838 2.291 N
OS 2.877 2.57
OS 2.897 2.59
OS 3.29 2.59
OE
SE