#
#Num Features
#
F 1

#
#Units
#
U INCH

#
#Layer features
#
S P 0
OB 2.809 2.717 I
OS 2.829 2.697
OS 2.829 2.34798996063
OC 2.869 2.30798996063 2.85797007874 2.33696003937 N
OS 2.947 2.308
OS 2.947 -0.048
OS 2.869 -0.048
OC 2.829 -0.088 2.857969980315 -0.076969980315 N
OS 2.829 -0.437
OS 2.809 -0.457
OS 0.053 -0.457
OS 0.033 -0.437
OS 0.033 -0.158
OC -0.045 -0.158 -0.006 -0.158 N
OS -0.045 -0.437
OS -0.065 -0.457
OS -0.458 -0.457
OS -0.478 -0.437
OS -0.478 -0.088
OC -0.518 -0.048 -0.506969980315 -0.076969980315 N
OS -0.596 -0.048
OS -0.596 2.308
OS -0.518 2.308
OC -0.478 2.348 -0.506969980315 2.336969980315 N
OS -0.478 2.697
OS -0.458 2.717
OS 2.298 2.717
OS 2.318 2.697
OS 2.318 2.418
OC 2.396 2.418 2.357 2.418 N
OS 2.396 2.697
OS 2.416 2.717
OS 2.809 2.717
OE
SE